Schneider-Electric
 
VDICD115218 foto- dataprocessor
VDICD115218
Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat5e Euroclass D 155MHz LSZH 500m
EAN Code EAN Code: 
3606481319999
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product or component type Koperen kabel
Kabel verpakking Haspel van 500 m
Kleurtint Groen
Type afschermklem U/UTP
Complementair
Type kabel 4-paars kabels
Categorie communicatienetwerk 5e
Stroomvoorziening op afstand PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Type communicatienetwerk 1000BASE-T
Retour verlies Gegarandeerd: 20,1 dB bij 100 MHz
Demping Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT) Gewaarborgd: 32,3 dB bij 100 MHz
Demping veraf-overspraak (ACR-F) Gewaarborgd: 24 dB bij 100 MHz
Som vermogen demping vreemde veraf-overspraak (PS ACR-F) 21 dB bij 100 MHz
Near End Crosstalk Gewaarborgd: 35,3 dB bij 100 MHz
Ingangsimpedantie 100 Ohm
Dwarsconversieverlies >= 40 - 10 x log(f) dB van 1…100 MHz conform aan IEC 61156-5, ed. 2.1
Maximale lusweerstand 183,8 Ohm per 1000 m
Scheidingsklasse Klasse B conform aan EN 50174-2
Maximale weerstand onbalans 2 %
Trekkracht 110 N
Buigradius Minimale buigradius voor installatie: 8 x buiten diameter
Minimale buigradius na installatie: 4 x buiten diameter
Materiaal Massief blank koper: Geleider
PE (polyethyleen): draad isolatie
PE (polyethyleen): schede
Euroclass-niveau DCA s2 d1 a1
Nominale snelheid van propagatie 68 %
Lineaire geleidingsweerstand 91,9 mΩ/m
Kaliber AWG AWG 24
Calorische waarde 391 MJ/km
Buitendiameter kabel 4,9 mm
Kabel gewicht 30,9 kg / 1 km
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie 0…50 °C
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Richtlijnen 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
305/2011/EU - Verordening bouwproducten
Vlamvertraging LSZH
Normen Categorie communicatienetwerk: ISO/IEC 11801:ed. 3
Categorie communicatienetwerk: NL 50173-1
Categorie communicatienetwerk: EN 50174-1
Categorie communicatienetwerk: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Categorie communicatienetwerk: IEC 61156-5:ed. 2.1
Categorie communicatienetwerk: EN 50288-3-1
Installatienormen: ISO/IEC 14763-2
Installatienormen: EN 50174-2
Uitbreiding van de vlam kenmerken: IEC 60332-1
IEC 60754-1
Zuurgraad van de verbrandingsgassen: IEC 60754-2
Rookontwikkeling: IEC 61034
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,000 cm
Package 1 Width 36,000 cm
Package 1 Length 36,000 cm
Package 1 Weight 16,000 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 105,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 293,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist