Type kabel
|
2x4 twisted-paren kabel
|
Categorie communicatienetwerk
|
5e
|
Stroomvoorziening op afstand
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
|
Type communicatienetwerk
|
1000BASE-T
|
Retour verlies
|
Gegarandeerd: 20,1 dB bij 100 MHz
|
Demping
|
Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
|
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
|
Gewaarborgd: 32,3 dB bij 100 MHz
|
Demping veraf-overspraak (ACR-F)
|
Gewaarborgd: 24 dB bij 100 MHz
|
Som vermogen demping vreemde veraf-overspraak (PS ACR-F)
|
21 dB bij 100 MHz
|
Near End Crosstalk
|
Gewaarborgd: 35,3 dB bij 100 MHz
|
Ingangsimpedantie
|
100 Ohm
|
Dwarsconversieverlies
|
>= 40 - 10 x log(f) dB van 1…100 MHz conform aan IEC 61156-5, ed. 2.1
|
Maximale lusweerstand
|
183,8 Ohm per 1000 m
|
Scheidingsklasse
|
Klasse B conform aan EN 50174-2
|
Maximale weerstand onbalans
|
2 %
|
Trekkracht
|
220 N
|
Buigradius
|
Minimale buigradius voor installatie: 8 x buiten diameter
Minimale buigradius na installatie: 4 x buiten diameter
|
Materiaal
|
Massief blank koper: Geleider
PE (polyethyleen): draad isolatie
PE (polyethyleen): schede
|
Euroclass-niveau
|
Dca s2 d2 a1
|
Nominale snelheid van propagatie
|
68 %
|
Lineaire geleidingsweerstand
|
91,9 mΩ/m
|
Kaliber AWG
|
AWG 24
|
Calorische waarde
|
672 MJ/km
|
Buitendiameter kabel
|
5,0 mm
|
Width
|
10 mm
|
Kabel gewicht
|
63,5 kg / 1 km
|