|
|
|
VDICP1601001
Actassi - CL-C6 - U/UTP CP-kabel - Categorie 6 - LSZH - 10m
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product or component type
|
Verbinding voor consolidatiepunt
|
Kleur
|
CP-verbinding: groen (RAL 6016)
|
Quantity per set
|
1 stuk
|
Complementair
Apparaatsamenstelling
|
RJ45-plug UTP
S-One DPM RJ45 UTP
Kabel U/UTP
|
Categorie communicatienetwerk
|
6
|
Type communicatienetwerk
|
1000BASE-TX
|
Transmissiefrequentie
|
250 MHz
|
Ingangsimpedantie
|
100 Ohm
|
Type connector
|
RJ45
|
Materiaal
|
: MANTEL
|
Lengte
|
10 m
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-15…60 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie
|
-5…40 °C
|
Temperatuurweerstand
|
60 °C
|
Milieu-eigenschappen
|
: S-One DPM-netwerkaansluiting
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,300 cm
|
Package 1 Width
|
23,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,100 cm
|
Package 1 Weight
|
404,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
29,200 cm
|
Package 2 Width
|
29,200 cm
|
Package 2 Length
|
39,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,330 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|