Schneider-Electric
 
VDIF212410 foto- dataprocessor
VDIF212410
SC Duplex koppeling - Multimode
EAN Code EAN Code: 
3596870336020
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product or component type Multimode fiber optic adapter
Kleur Beige
Quantity per set 1
Complementair
Vezel performance OM1
OM2
Type connector SC duplex rect
Bevestigingsmethode Met clips
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,8 cm
Package 1 Width 3 cm
Package 1 Length 3,2 cm
Package 1 Weight 12 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 0,8 cm
Package 2 Width 3 cm
Package 2 Length 3,2 cm
Package 2 Weight 600 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,703 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist