|
|
|
VDIG162731
Actassi 19-C - Spanningspaneel - 19'' - 1U - 8 x WCD duits 230V, 16A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Uitrustingsniveau
|
Met beschermde lichtschakelaar
|
Product
|
19" stroompaneel
|
Voorziene uitrusting
|
2 steunen 19" voor snelle montage
|
Kleur
|
Donkergrijs (RAL 7016)
|
Bijkomende informatie
|
Met gepersonaliseerde kabelidentificatielabels
|
Complementair
Bedrijfsspanning
|
250 V AC, 16 A, 3680 W
|
Aantal stopcontacten
|
8 Duits stekkeruitgangen, 2P + E overeenkomstig conform aan DIN 49440
|
Aantal rekeenheden
|
1U
|
Markering
|
CE
|
Materiaal
|
PA6 GF30: plastic onderdeel
Geanodiseerd aluminium
|
Depth
|
47 mm
|
Height
|
45 mm
|
Width
|
490 mm
|
Gewicht
|
1 kg
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Standards
|
IEC 60884-1
IEC 60297
DIN 49440
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
51,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,204 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
13,982 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|