|
|
|
VDIG163631
Actassi 19-C - Spanningspaneel - 230V - 6x duitse WCD
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 09, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Uitrustingsniveau
|
Aardlekbescherming
Met kringonderbreker
|
Product
|
19" stroompaneel
|
Voorziene uitrusting
|
2 steunen 19" voor snelle montage
|
Kleur
|
Donkergrijs (RAL 7016)
|
Bijkomende informatie
|
Met gepersonaliseerde kabelidentificatielabels
|
Complementair
Bedrijfsspanning
|
250 V AC, 16 A, 3680 W
|
Stroom aardlek
|
16 mA, 250 V 30 ms
|
Aantal stopcontacten
|
6 Duits stekkeruitgangen, 2P + E overeenkomstig conform aan DIN 49440
|
Aantal rekeenheden
|
1U
|
Markering
|
CE
|
Materiaal
|
PA6 GF30: plastic onderdeel
Geanodiseerd aluminium
|
Depth
|
86 mm
|
Height
|
45 mm
|
Width
|
490 mm
|
Gewicht
|
1,1 kg
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Standards
|
DIN 49440
IEC 60884-1
IEC 60297
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
17 cm
|
Package 1 Length
|
52 cm
|
Package 1 Weight
|
1,38 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
15,975 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|