|
|
|
VDIG164731
Actassi 19-C - Spanningspaneel - 19'' - 1U - 7 x WCD duits 230V, 16A
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 05, 2023
|
|
Einde van Standaard Service DEC 31, 2023
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product
|
19" stroompaneel
|
Uitrustingsniveau
|
Met beveiligde stroomknop en beveiliging tegen overbelasting
|
Voorziene uitrusting
|
2 steunen 19" voor snelle montage
|
Kleur
|
Donkergrijs (RAL 7016)
|
Bijkomende informatie
|
Met gepersonaliseerde kabelidentificatielabels
|
Complementair
Bedrijfsspanning
|
250 V AC, 16 A, 3680 W
|
Kortsluitbeveiliging
|
6500 A, <1,5 kV
|
Aantal stopcontacten
|
7 Duits stekkeruitgangen, 2P + E overeenkomstig conform aan DIN 49440
|
Aantal rekeenheden
|
1U
|
Type bescherming
|
Overspanningsbeveiliging
|
Markering
|
CE
|
Specifieke signalering
|
Functie: LED (groen)
Defect: LED (rood)
|
Materiaal
|
PA6 GF30: plastic onderdeel
Geanodiseerd aluminium
|
Aardingssysteem
|
TN
IT niet goedgekeurd voor gebruik
|
Depth
|
47 mm
|
Height
|
45 mm
|
Width
|
490 mm
|
Gewicht
|
1 kg
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Standards
|
IEC 60297
IEC 60884-1
DIN 49440
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
52,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,216 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
14,168 kg