Schneider-Electric
 
VDIP1811 foto- dataprocessor
VDIP1811
Actassi CL-MNC - Blauwe clips voor snoer - Set van 10
EAN Code EAN Code: 
3606480501814
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product Patchkabel kleur clip
Bestemming toebehoren Koperen patchkabels
Complementair
Quantity per set Set van 10
Materiaal PC
Colour Blauw
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 1 cm
Package 1 Length 1 cm
Package 1 Weight 0,9 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months