Schneider-Electric
 
VDIP181546100 foto- dataprocessor
VDIP181546100
Actassi CL-MNC5e - U/UTP Patchkabel - 4P - Categorie 5e - 155Mhz - 10m - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480448843
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Actassi
Product Patchsnoer
Kleur Patchcord: grijs
Quantity per set 1
Type afschermklem U/UTP
Opgegeven component Grijs gekleurde clips
Groen gekleurde clips
Rood gekleurde clips
Complementair
Compatibiliteit product Gekleurde clips rood
Gekleurde clips groen
Gekleurde clips geel
Gekleurde clips blauw
Lengte (aanpasbare waarde in configurator) 0…10 m
Type communicatienetwerk 10GBASE-T
Type connector RJ45
Categorie communicatienetwerk 5e
Transmissiefrequentie 155 MHz
AWG draaddikte AWG 24
Ingangsimpedantie 100 Ohm
Materiaal Massief blank koper: Geleider
PE (polyethyleen): draad isolatie
Doelland Europa
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie 0…50 °C
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
Temperatuurweerstand 60 °C
Vlamvertraging LSZH
Product certifications Delta
Normen EIA/TIA-568-C.2
IEC 61935-2
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
EN 50173 Ed.3
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 26 cm
Package 1 Length 29 cm
Package 1 Weight 327 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months