Schneider-Electric
 
VDIR541101 foto- dataprocessor
VDIR541101
LexCom Home Performance - Telefoonsnoer - RJ11 UTP - 0,3m - Zwart
EAN Code EAN Code: 
3606480185960
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range LexCom Home
Product name LexCom Home Performance
Product type Afstandsverbindingskabel
Complementair
Type afschermklem UTP
Cable end 1 1 x RJ11
Cable end 2 1 x RJ11
Isolatieweerstand > 500 MOhm bij 100 V DC
Minimaal aantal paringen 500 cycles
Aantal kabels 1 gestrengd cable(s), AWG 28
Isolatiemateriaal draden PVC
Kleurtint Zwart
Kabellengte 0,3 m
Omgeving
Standards AS/ACIF S008 - 2001
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,2 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 10,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 803,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months