Hoofd
Gamma
|
LexCom Home
|
Product name
|
LexCom Home Performance
|
Product type
|
Gereedschapskit
|
Complementair
Samenstelling kit
|
Schroevendraaier voor het niveau aan te passen (recht)
Mini-snijtang voor het bijsnijden van geleiders
LSA-neerslaghulpmiddel
Moersleuten voor F-connector (11 mm)
Schroevendraaier voor de totale bevestigingen (cross)
Kabelhulsstripper
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,400 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
19,500 cm
|
Package 1 Weight
|
327,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,985 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|