Schneider-Electric
 
VJDSNTRCKV62M foto- dataprocessor
VJDSNTRCKV62M
Vijeo Designer V6.2 RT - Intelligent Data Servirces licentie uitbreiding
EAN Code EAN Code: 
3606480712913
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Vijeo Designer
Product or component type Configuratiesoftware
Formaat DVD-ROM
Type licentie Enkel (1 station)
Compatibiliteit product SoMachine V4.1 of meer
Softwareversie V6.2
Operating system requirement Windows 7 Professional 32/64 bit
Windows 8.1
Windows 10 Professional 32/64 bit
Taal Frans
Engels
Complementair
Vorige software-versie V6.1
Software toewijzing Vijeo Designer add-on
Bereik compatibiliteit Harmony Compact iPC
Harmony iPC
HARMONY XBT GTW
Slimme harmony
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,4 cm
Package 1 Width 17,5 cm
Package 1 Length 25 cm
Package 1 Weight 55 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja