Schneider-Electric
 
VLVAF6P03622CA foto- dataprocessor
VLVAF6P03622CA
VarSet capacitor bank Auto 600kvar DR3,8 400V 60Hz CB Com
EAN Code EAN Code: 
3606480741319
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Netwerkspanning 400 V AC 60 Hz
415 V AC 60 Hz
Nominale waarde reactief vermogen 600 kvar
Werkingsmodus Automatisch
Range PowerLogic
Device short name automatische condensatorbank met antiharmonische spoel
Product or component type Condensatorbatterij
Complementair
Niveau netwerkvervuiling Verontreinigd
[Gh/Sn] harmonische vervuilingsgraad 25…50 %
[THDU] totale harmonische spanningsvervorming 4…7 %
Volgorde afstemming 3,8
Afstemfrequentie 228 Hz
Vermogen per stap 50 kvar
Type trapbeveiliging 2x50 + 5x100
Location of connection Onderzijde
Type bedieningsknop PowerLogic PFC Controller VPL12
Condensatortechnologie PowerLogic PFC-condensator + Afstemspoel
Poles description 3P
Capaciteitstolerantie - 5% tot 10%
[Ui] rated insulation voltage 800 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
Maximaal toegelaten spanning 1,1 x Un (8 uren gedurende 24 uren) conform aan IEC 60831
[lmp] maximale permanente stroom Condensatoren: 1,8 x In bij 480 V conform aan IEC 60831
Batterij: 1,19 x In bij 400 V conform aan IEC 61439-2
Batterij: 1,19 x In bij 415 V conform aan IEC 61439-2
Bescherming hoofdschakelaar Bescherming stroomonderbreker
Uitschakelvermogen Icu 50 kA
Control type Rotatiehendel
Type bescherming stap Overbelasting: harmonische besturing via PowerLogic PFC-controller
Kortsluiting: zekering
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Colour Grijs (RAL 7035)
Maximaal gewicht 952 kg
Height 2200 mm
Breedte Condensatoren: 800 mm
Afstemspoel: 600 mm
Depth 600 mm
Voorziene uitrusting Hulptransformator
Verhouding interne spanningstransformator 400/230 V - 1000 VA
Beschikbarefunctie Alarmcontact
Ontlastingsklemmen generator modus
Omgeving
Standards IEC 61921
IEC 61439-1
IEC 61439-2
Product certifications EAC
CE
ASEFA
Montagezone Binnenshuis
IP beschermingsgraad Omgeving: IP31
Veiligheid: IPxx B
IK-beschermingsgraad IK10
Relative humidity 0…95 %
Operating altitude <= 2000 m
Ambient air temperature for operation -5…45 °C
Gemiddelde omgevingstemperatuur voor werking 35 °C (jaarlijks)
45 °C (gedurende 24 uren)
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 230,0 cm
Package 1 Width 80,0 cm
Package 1 Length 156,0 cm
Package 1 Weight 883,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.