Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

VVE4 |
Schneider-Electric
 
VVE4 foto- dataprocessor
VVE4
TeSys Vario - Lastscheider/noodstop voor achter in behuizing - 3M - 80A
EAN CodeEAN Code: 
3389110553147
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Assortiment TeSys
Productnaam TeSys VARIO
Modelnaam apparaat VVE
Product type Nooduitschakelingslastschakelaar
Complementair
Apparaatsamenstelling Schakelaar
Hendel
Montagesteun Schakelaar: symmetrische rail
Schakelaar: plaat
Montagemethode Met clips voor schakelaar
Met schroeven voor schakelaar
Prestatieniveau Hoge prestatie
Aantal polen 3P
Type en samenstelling contact 3 NO
[Ue] IEC nominale operationele spanning 690 V AC 50/60 Hz
IEC-nominaal operationeel vermogen in W 18,5 kW bij 690 V (AC-3)
15 kW bij 230...240 V (AC-3)
22 kW bij 400...415 V (AC-3)
30 kW bij 500 V (AC-3)
30 kW bij 690 V (AC-23A)
37 kW bij 500 V (AC-23A)
18,5 kW bij 230...240 V (AC-23A)
30 kW bij 400...415 V (AC-23A)
Ie toegekende bedrijfstroom 57 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 80 A
[Ithe] conventionele gesloten thermische stroom 63 A
Inschakelvermogen (I RMS) 800 A bij 400 V AC-21A
800 A bij 400 V AC-22A
800 A bij 400 V AC-23A
Onderbrekingsvermogen 640 A bij 400 V (AC-21A)
640 A bij 400 V (AC-22A)
640 A bij 400 V (AC-23A)
Toegekende voorwaardelijke kortsluitstroom 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 80 A aM
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 80 A gG
Nominaal kortsluitvermogen 2,1 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom 960 A bij 400 V duur: 1 s
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV
Geschiktheid voor isolatie Ja
Type netwerk AC
DC
Klasse intermitterend bedrijf 30
Type bediening Rotatiehendel
Stijl montage draaihendel Rechtstreeks
Kleur hendel Rood
Kleur voorplaat hendel Geel
Draaihendel met hangslot 1 hangslot 4…6 mm
Markering 0 - 1
Mechanische duurzaamheid 30000 cycles
Elektrische duurzaamheid 30000 cycles AC-21
30000 cycles DC-1...5
IEC-terminalaansluiting Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 25 mm² - kabelstijfheid: vast
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 16 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Aandraaimoment Vermogenskring: 4 N.m - op schroefklem aansluitingen
Afmeting basis 45 x 45 mm
Hoogte 83 mm
BREEDTE 60 mm
Diepte 110 mm
Productgewicht 0,53 kg
Omgeving
Normen IEC 60947-3
Productcertificeringen GL
UL
CSA
UKCA
Beschermingsgraad IP65
IP65 conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling TC
Mechanische robuustheid Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6
Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking -20…50 °C
Vuurbestendigheid 960 °C conform aan IEC 60695-2-1
Compatibiliteitscode Hoofdlastscheider
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,8 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 11,8 cm
Package 1 Weight 308,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,151 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Ja
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months