Hoofd
Product or component type
|
Extra I/O module
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
|
In-/uitgangstype
|
2 analoge ingang configureerbare spanning, stroom of sonde
6 discrete input
2 discrete output
|
Aantal analoge ingangen
|
2
|
Analoog inputtype
|
AI4, AI5 configureerbare stroom: 0...20 mA / 4...20 mA, samplingtijd: 0…1 ms, resolutie: 14 bits
AI4, AI5 configureerbare spanning: - 10...10 V DC 24 V max, impedantie: 20 kOhm, samplingtijd: 0…1 ms, resolutie: 14 bits
AI4, AI5 configureerbare PTC, Pt 100, Pt 1000, samplingtijd: 0…1 ms, resolutie: 14 bits
|
Aantal digitale uitgangen
|
2
|
Discreet uitgangstype
|
(DQ11, DQ12) toewijsbare logica, samplingtijd: 1 ms
|
Discrete outputlogica
|
(DQ11, DQ12) negatief
(DQ11, DQ12) positief
|
Aantal digitale ingangen
|
6
|
Discreet inputtype
|
(DI11...DI16) programmeerbaar, impedantie: 250 Ohm, samplingtijd: 1 ms
|
Discrete inputlogica
|
Negatief (DI11...DI16)
Positief (DI11...DI16)
|
Digitale ingangsstroom
|
2,5 mA
|
Complementair
Discrete uitgangsspanning
|
24 V DC (spanninglimieten: <= 30 V) toewijsbare logica
|
Maximale uitgangsstroom
|
100 mA, toewijsbare logica
|
Discrete ingangsspanning
|
24 V DC (spanninglimieten: <= 30 V) voor programmeerbaar
|
Elektrische aansluiting
|
Verwijderbaar verend klemmenblok, 1.5 mm² / AWG 16
|
Type bescherming
|
Beveiliging omgekeerde polariteit: digitale input
Beveiliging tegen kortsluiting: uitvoer
|
Net weight
|
0,5 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
165,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,368 kg