Hoofd
Range of product
|
Lexium
Altivar
|
Product or component type
|
EMC-inputfilter
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Lexium 32
|
Compatibiliteit product
|
ATV32, 200..0,240 V, 0,18..0,00,75 kW
LXM28A
LXM32, eenfasig, lijnstroom 2,9...5,4 A
Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 0,18 kW, 200...240 V, enkelfasig
Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 0,37 kW, 200...240 V, enkelfasig
Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 0,55 kW, 200...240 V, enkelfasig
Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 0,75 kW, 200...240 V, enkelfasig
|
Productspecifieke toepassing
|
Radiostoring inputfilter
|
Montagezone
|
Aan snelheidsregelaarzijde
|
Aantal fasen in netwerk
|
Enkelfasig
|
Complementair
Maximale kabelafstand tussen apparaten
|
20 m conform aan IEC 61800-3 categorie C1
50 m conform aan IEC 61800-3 categorie C2
|
In nominale stroom
|
10,1 A
|
Thermische verliezen
|
3,7 W
|
Opgegeven netwerkspanning
|
200…240 V
|
Tolerance
|
- 15...10 %
|
Net weight
|
0,6 kg
|
Emc filter compatibiliteit
|
Type 020
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,200 cm
|
Package 1 Length
|
23,200 cm
|
Package 1 Weight
|
466,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,748 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
88
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
55,828 kg