Hoofd
Range of product
|
Altivar
Lexium
|
Product or component type
|
EMC-inputfilter
|
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 28
Altivar Machine ATV340
|
Compatibiliteit product
|
LXM28A
LXM32, driefasig, lijnstroom 14,6...18,1 A
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 bij 2,2 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 bij 3 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 bij 4 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 bij 5,5 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 bij 7,5 kW, 380...480 V
|
Productspecifieke toepassing
|
Radiostoring inputfilter
|
Montagezone
|
Aan snelheidsregelaarzijde
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
Complementair
Maximale kabelafstand tussen apparaten
|
20 m conform aan IEC 61800-3 categorie C1
50 m conform aan IEC 61800-3 categorie C2
100 m conform aan IEC 61800-3 categorie C3
|
In nominale stroom
|
25 A
|
Thermische verliezen
|
15,8 W
|
Opgegeven netwerkspanning
|
380…500 V
|
Tolerance
|
- 15...10 %
|
Net weight
|
1,35 kg
|
Emc filter compatibiliteit
|
Type 023
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
22,400 cm
|
Package 1 Length
|
29,600 cm
|
Package 1 Weight
|
1,532 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
65,736 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|