|
|
|
VW3A4705
Altivar - EMC radio interferentie input filter - 3 Fase - 70A - IP20
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Altivar
|
Product or component type
|
EMC-inputfilter
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Compatibiliteit product
|
Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 30 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 15 kW, 200...240 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 30 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 30 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 15 kW, 200...240 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 30 kW, 380...480 V
|
Productspecifieke toepassing
|
Radiostoring inputfilter
|
[In] rated current
|
70 A
|
Thermische verliezen
|
10 W
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
Terminal 50 mm² AWG 1/0
|
Maximale motorkabellengte
|
150 m afgeschermde motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C2, 380...480 V
300 m afgeschermde motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C3, 380...480 V
150 m afgeschermde motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C2, 200...240 V
300 m afgeschermde motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C3, 200...240 V
50 m afgeschermde motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C1, 200...240 V
50 m afgeschermde motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C1, 380...480 V
|
Stroom aardlek
|
13,9 mA bij 400 V 50 Hz TN
13,9 mA bij 400 V 50 Hz TT
|
Nominale spanning net
|
200…240 V
380…480 V
|
Tolerance
|
10 %
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
|
Width
|
100 mm
|
Height
|
328 mm
|
Depth
|
175 mm
|
Net weight
|
6,1 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20montage zij-aan-zij
IP21met VW3A47905 kit
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % zonder condensatie conform aan IEC 61800-5-1
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-10…50 °C (zonder stroomdeclassering)
50…60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Bedrijfshoogte
|
0...1000 m zonder stroomdeclassering
1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
|
Normen
|
IEC 61800-3
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
28,500 cm
|
Package 1 Width
|
53,000 cm
|
Package 1 Length
|
37,500 cm
|
Package 1 Weight
|
7,905 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
40,120 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
|
|