Hoofd
Product or component type
|
Dv/dt filter
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
|
Productspecifieke toepassing
|
Uitgangsfilter
|
In nominale stroom
|
15 A
|
Compatibiliteit product
|
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 3 kW, 380...480 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 4 kW, 380...480 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 5,5 kW, 380...480 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 1,5 kW, 200...240 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 2,2 kW, 200...240 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 3 kW, 200...240 V
ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 3 kW, 380...480 V
ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 4 kW, 380...480 V
ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 5,5 kW, 380...480 V
ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 3 kW, 380...415 V
ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 4 kW, 380...415 V
ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 5,5 kW, 380...415 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 3 kW, 380...480 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 4 kW, 380...480 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 5,5 kW, 380...480 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 1,5 kW, 200...240 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 2,2 kW, 200...240 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 3 kW, 200...240 V
ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 3 kW, 380...480 V
ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 4 kW, 380...480 V
ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 5,5 kW, 380...480 V
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Elektrische aansluiting
|
Aansluitblok, aansluitingsmogelijkheid: 6 mm² / AWG 10
|
Complementair
Maximale motorkabellengte
|
300 m niet-afgeschermde kabel
300 m afgeschermde kabel
|
Dv/dt
|
3000 V/µs max. bij 200...240 V
3000 V/µs max. bij 380...480 V
|
Thermische verliezen
|
38 W bij 4 kHz
|
Uitgangsfrequentie
|
100 Hz
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-10…50 °C (zonder stroomdeclassering)
50…60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
|
Bedrijfshoogte
|
0...1000 m zonder stroomdeclassering
1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
|
Width
|
295 mm
|
Height
|
535 mm
|
Depth
|
215 mm
|
Net weight
|
12 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
IP21 (Met kit VW3A53902)
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
39,0 cm
|
Package 1 Width
|
59,0 cm
|
Package 1 Length
|
36,6 cm
|
Package 1 Weight
|
18,8 kg