|
|
|
VW3A5305
Uitgang dv/dt filter voor Altivar frequentieregelaar - 95A - IP20
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Dv/dt filter
|
Bereik compatibiliteit
|
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
|
Productspecifieke toepassing
|
Uitgangsfilter
|
In nominale stroom
|
95 A
|
Compatibiliteit product
|
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 15 kW, 200...240 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 18,5 kW, 200...240 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 22 kW, 200...240 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 30 kW, 380...480 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 37 kW, 380...480 V
ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 380...480 V
ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 30 kW, 380...480 V
ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 37 kW, 380...480 V
ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 380...480 V
ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 30 kW, 380...415 V
ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 37 kW, 380...415 V
ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 45 kW, 380...415 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 15 kW, 200...240 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 18,5 kW, 200...240 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 22 kW, 200...240 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 30 kW, 380...480 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 37 kW, 380...480 V
ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 380...480 V
ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 30 kW, 380...480 V
ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 37 kW, 380...480 V
ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 380...480 V
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Elektrische aansluiting
|
Aansluitblok, aansluitingsmogelijkheid: 50 mm² / AWG 1
|
Complementair
Maximale motorkabellengte
|
500 m niet-afgeschermde kabel
300 m afgeschermde kabel
|
Dv/dt
|
3000 V/µs max. bij 200...240 V
3000 V/µs max. bij 380...480 V
|
Thermische verliezen
|
92 W bij 4 kHz
|
Uitgangsfrequentie
|
100 Hz
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-10…50 °C (zonder stroomdeclassering)
50…60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
|
Bedrijfshoogte
|
0...1000 m zonder stroomdeclassering
1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
|
Width
|
300 mm
|
Height
|
610 mm
|
Depth
|
245 mm
|
Net weight
|
19 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
IP21 (met VW3A53905 kit)
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
40,000 cm
|
Package 1 Width
|
40,000 cm
|
Package 1 Length
|
75,000 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 kg