Hoofd
Product or component type
|
Sinusfilter
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Productspecifieke toepassing
|
Uitgangsfilter
|
Complementair
Maximale motorkabellengte
|
1000 m niet-afgeschermde kabel
500 m afgeschermde kabel
|
In nominale stroom
|
6 A
|
Thermische verliezen
|
40 W bij 4 kHz
|
Compatibiliteit product
|
Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 0,75 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 1,5 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 0,75 kW, 200...240 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 0,75 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 1,5 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 0,75 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 1,5 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 0,75 kW, 200...240 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 0,75 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 1,5 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 2,2 kW, 380...480 V
|
Elektrische aansluiting
|
Aansluitblok, aansluitingsmogelijkheid: 6 mm² / AWG 10
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1000 m zonder stroomdeclassering
1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
|
Schakelfrequentie
|
4...8 kHz
|
Maximale uitgangsfrequentie
|
100 Hz
|
Maximale spanningsval bij nominale belasting
|
8 %
|
Toegelaten spanning
|
480 V AC
|
Maximale stroom
|
1,20 x nominale stroom (duur = 60 s)
|
Width
|
220 mm
|
Height
|
455 mm
|
Depth
|
210 mm
|
Net weight
|
10 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
IP21 (Met kit VW3A53901)
|
Milieu-eigenschappen
|
Biologische vervuilingsweerstand klasse 3B1 conform aan IEC 60721-3-3
Chemische vervuilingsweerstand klasse 3C3 conform aan IEC 60721-3-3
Stofvervuilingsweerstand klasse 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 61800-5-1
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % zonder condensatie
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
50…60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
-15…50 °C (zonder stroomdeclassering)
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
75,000 cm
|
Package 1 Width
|
60,000 cm
|
Package 1 Length
|
80,000 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 kg