|
|
|
VW3A7265
Lijnfilter - Smoorspoel - 380-480V - 180A - 120kW - Element Active Front End
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Lijnfiltersmoorspoel
|
Device short name
|
LFC
|
Aantal fasen in netwerk
|
3 fases
|
Us nominale voedingsspanning
|
380...480 V +/- 10 %
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Productspecifieke toepassing
|
Component van het Active Front End
|
Montage stijl
|
Ingebouwde eenheid
|
Type koeling
|
Natuurlijk
|
Bestemming product
|
1 active infeed converter (AIC) VW3A7250
|
Complementair
Netstroom
|
180 A bij 50 °C
|
Thermische verliezen
|
960 W
|
Elektrische aansluiting
|
Staaf M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m (1)
Staaf M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m (2)
Staaf M10 - 95 mm² 24 N.m (PE)
|
Hoogte
|
210 mm
|
Width
|
835 mm
|
Depth
|
185 mm
|
Gewicht product
|
54 kg
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
3K3 conform aan EN/IEC 60721-3-3
|
Relative humidity
|
0…95 %
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-10…45 °C
-10…60 °C (met stroomvermindering)
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1000 m
1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse H
|
Trilling bestendigheid
|
1.5 mm (f= 3…10 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
0.6 gn (f= 10…200 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
7 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP00
|
Product certifications
|
CSA (aangevraagd)
UL (aangevraagd)
CE
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
50,0 cm
|
Package 1 Width
|
40,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,0 cm
|
Package 1 Weight
|
58,72 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
67,22 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|