Hoofd
Range of product
|
Altistart 22
|
Type toebehoren
|
Ventilatorkit
|
Categorie toebehoren
|
Koelingstoebehoren
|
Bestemming toebehoren
|
Soft starter
|
Afmetingen toebehoren
|
150 x 40 x 350 mm
|
Complementair
Compatibiliteit met softstarter
|
Soft starter ATS22 Uc = 220 V (afmeting: 150 x 229 x 356 mm)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
22,500 cm
|
Package 1 Length
|
44,500 cm
|
Package 1 Weight
|
2,052 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,309 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|