|
|
|
VW3M2606
metal kit for for flush mounting for servo or variable speed drives
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Altivar
|
Categorie toebehoren
|
Montage en bevestiging toebehoren
|
Type toebehoren
|
Montagekit
|
Compatibiliteit product
|
LXM32MD85N4
LXM32MC10N4
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 motor bij 11 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 motor bij 15 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 motor bij 18 kW, 380...480 V
Variabele snelheidsaandrijving ATV340 motor bij 22 kW, 380...480 V
|
Bestemming toebehoren
|
Variabele snelheidsaandrijving
Motion servo-aandrijving Lexium
|
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 32M
Altivar Machine ATV340
|
Productspecifieke toepassing
|
Voor montage aandrijvingsgedeelte buiten de kast
|
Complementair
Samenstelling kit
|
1 gebruikershandleiding
Zegels
Schroeven
1 metal frame
4 bevestigingstoebehoren
|
Net weight
|
2,1 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
61,5 cm
|
Package 1 Length
|
38,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,955 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,31 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S06
|
Number of Units in Package 3
|
6
|
Package 3 Height
|
73,5 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
30,73 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|