|
|
|
VW3M4701
Kabel voor SSI serie-input incrementele/absolute encoders - 1m
|
|
|
Hoofd
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 32
Altivar Machine ATV340
Lexium Controller
Altivar Process ATV900
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Verbindingskabel
|
Product or component type
|
Kabel voor SSI seriële incrementele of absolute master encoders input
|
Compatibiliteit product
|
ATV340
ATV950
ATV930
LXM32
LMC
|
Bestemming toebehoren
|
Tussen invoer SSI seriële incrementele of absolute hoofdencoders en LMC
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
1 blank uiteinde
1 connector
|
Type connector
|
1 mannelijke SUB-D 15
|
Kabellengte
|
1 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
13,7 cm
|
Package 1 Length
|
19,6 cm
|
Package 1 Weight
|
125,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
13,325 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|