Schneider-Electric
 
VW3M4C21 foto- dataprocessor
VW3M4C21
Lexium 28 - Reserve connectorset - CN5, CN7, CN8 voor 0,05-1,50kW drives
EAN Code EAN Code: 
3606480735905
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Lexium Easy 26
Lexium 28
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Product or component type Connectorkit
Samenstelling kit 1 connector voor Motor vermogen
1 connector voor externe remweerstand
1 connector voor Servo-aandrijving netvoeding
Bereik compatibiliteit Lexium 28
Compatibiliteit product LXM28 bij 0,05 kW
LXM28 bij 0,1 kW
LXM28 bij 0,2 kW
LXM28 bij 0,4 kW
LXM28 bij 0,75 kW
LXM28 bij 1 kW
LXM28 bij 1,5 kW
Bestemming toebehoren Servo-aandrijving
Complementair
Quantity per set Set van 3
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 8,6 cm
Package 1 Weight 100 g