|
|
|
VW3M5101R100
Voedingskabel - tussen servomotor BDH, BSH en servo-aandrijving - 10m
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Stroomkabel
|
Type toebehoren
|
Voorgemonteerde vermogenssnoeren
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Compatibiliteit product
|
Servomotor BMH, 1 motorgroepen (70 mm)
Servomotor BMH, 2 motorgroepen (70 mm)
Servomotor BMH, 3 motorgroepen (70 mm)
Servomotor BMH, 1 motorgroepen (100 mm)
Servomotor BMH, 2 motorgroepen (100 mm)
Servomotor BMH, 3 motorgroepen (100 mm)
Servomotor BMH, 1 motorgroepen (140 mm)
Servomotor BSH, 1 motorgroepen (55 mm)
Servomotor BSH, 2 motorgroepen (55 mm)
Servomotor BSH, 3 motorgroepen (55 mm)
Servomotor BSH, 1 motorgroepen (70 mm)
Servomotor BSH, 2 motorgroepen (70 mm)
Servomotor BSH, 3 motorgroepen (70 mm)
Servomotor BSH, 1 motorgroepen (100 mm)
Servomotor BSH, 2 motorgroepen (100 mm)
Servomotor BSH, 3 motorgroepen (100 mm)
Servomotor BSH, 1 motorgroepen (140 mm)
|
Bestemming toebehoren
|
Tussen servomotor en servoaandrijving
|
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
|
Kabellengte
|
10 m
|
Samenstelling kabel
|
4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
Connector - industriële M23 voor servomotor zijkant
Vrij uiteinde voor servoaandrijving zijkant
|
Net weight
|
2,29 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
44,9 cm
|
Package 1 Length
|
39,8 cm
|
Package 1 Weight
|
2,388 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
74 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
84,64 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|