Schneider-Electric
 
VW3M5102R400 foto- dataprocessor
VW3M5102R400
Voedingskabel - tussen servomotor BSH en servo-aandrijving - 40m
EAN Code EAN Code: 
3389119218733
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Stroomkabel
Type toebehoren Voorgemonteerde vermogenssnoeren
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Compatibiliteit product Servomotor BMH
Servomotor BSH
Bestemming toebehoren Tussen servomotor en servoaandrijving
Bereik compatibiliteit Lexium 05
Lexium 32
Kabellengte 40 m
Samenstelling kabel 4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm²
Complementair
Elektrische aansluiting Connector - industriële M23 voor servomotor zijkant
Vrij uiteinde voor servoaandrijving zijkant
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,000 cm
Package 1 Width 44,000 cm
Package 1 Length 44,000 cm
Package 1 Weight 12,760 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 59,040 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh free of SVHC Yes
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months