Schneider-Electric
 
VW3M8102R50 foto- dataprocessor
VW3M8102R50
SinCos Hiperface encoder kabel - tussen servomotor BRH, BSH en LXM05 - 5m
EAN Code EAN Code: 
3606480166624
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Lexium
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Type toebehoren Controlekabel
Product or component type SinCos Hiperface codeerkabel
Bestemming toebehoren Van servomotor naar servodrive
Samenstelling kabel 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
Complementair
Elektrische aansluiting 1 connector M23
1 connector RJ45
Bereik compatibiliteit Lexium 32
Kabellengte 5 m
Gewicht product 0,6 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 20 cm
Package 1 Length 21 cm
Package 1 Weight 375 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,23 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 66,464 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
PVC-vrij Ja
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 3
contractuele waarborg
Garantie 18 months