|
|
|
VW3M8221R1000
Kabel voor creeren bekabelingssets voor encoders - 100m
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Lexium
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Controlekabel
|
Product or component type
|
Kabel voor terugkoppeling
|
Device application
|
Voor het maken van bedieningssnoersets voor SinCos Hiperface-encoders
|
Bestemming toebehoren
|
Van servomotor naar servodrive
|
Samenstelling kabel
|
5 x (2 x 0.25 mm²) + (2 x 0.5 mm²)
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 15
Lexium 32
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Lexium 05
|
Kabellengte
|
100 m
|
Net weight
|
21 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,0 cm
|
Package 1 Width
|
75,0 cm
|
Package 1 Length
|
75,0 cm
|
Package 1 Weight
|
21,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|