Type hangende drukknopkast
|
Dubbel geïsoleerd
|
Kast materiaal
|
Polypropyleen
|
Electrical circuit type
|
Stuurkring
|
Enclosure type
|
Lege behuizing
|
Aantal uitsnijdingen
|
4 uitsnijdingen
|
Kleur hangende drukknopkast
|
Geel
|
Ingang kabel
|
Rubberen mof met getrapte ingang 8…26 mm
|
Veiligheidsrail
|
Zonder
|
Verticale operator uitsparingspunten
|
30 mm
|
Standards
|
UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
|
Product certifications
|
CSA
GOST
CCC
UL
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
100 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Overvoltage category
|
Klasse II conform aan IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Net weight
|
0,54 kg
|