Type hangende drukknopkast
|
Dubbel geïsoleerd
|
Kast materiaal
|
Polypropyleen
|
Control type
|
Intuïtief
|
Electrical circuit type
|
Vermogenskring
|
Enclosure type
|
Volledig klaar voor gebruik
|
Toepassing hangende drukknopkast
|
Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
|
Type motorstarter
|
Omkeerbaar
|
Samenstelling controlestation
|
1 2-directionele knop + 1 noodstop
|
Type bedieningsknop
|
Stopdrukknop Ø 30 mm 3 NC vergrendeling
Eerste richtingsknop 1 NO (rem) 2-polig raise, slow
Tweede richtingsknop 1 NO (rem) 2-polig lower, slow
|
Compatibiliteit product
|
XEDS 2121 voor omkeren
XENT1991 voor noodstop
|
Mechanische vergrendeling
|
Met mechanische vergrendeling
|
Kleur hangende drukknopkast
|
Geel
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
|
Standards
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
100 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Overvoltage category
|
Klasse II conform aan IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Mechanical durability
|
3000000 cycles
|
Ingang kabel
|
Rubberen mof met getrapte ingang 7…18 mm
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
10 A XENT....
16 A XEDS....
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Noodstopcontact: 400 V (vervuilingsgraad 3)
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
4 kV noodstopcontact
|
Werking contacten
|
Momentactie
|
Bedieningskracht
|
28 N
|
Kortsluitbeveiliging
|
6 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
1100 W AC-3 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
1100 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
3000 W AC-23B bij 400 V
|
Elektrische duurzaamheid
|
1000000 cycles AC-3, 1100 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
1000000 cycles AC-4, 1100 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(15-16)NO
(1-2)P
(13-14)NO
(3-4)P
(7-8)P
(5-6)P
|
Beschrijving klemmen ISO nr 2
|
(31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
|
Terminalidentifier
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Net weight
|
0,41 kg
|