|
|
|
XAPJ1501
Harmony XAP-J - Lege drukknopkast - 1 gat - Metaal - Blauw / geel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XAP
|
Product or component type
|
Gegoten leeg besturingsstation
|
Device short name
|
XAPJ
|
Bestemming product
|
Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
|
Afmetingen voorplaat product
|
80 x 80 mm
|
Bruikbare diepte
|
74,5 mm
|
Aantal uitsnijdingen
|
1 uitsnijding
|
Kleur behuizingsbasis
|
Blauw
|
Kleur deksel
|
Geel
|
Materiaal
|
Zinc alloy
|
Ingang kabel
|
1 gat met blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 14 mm
1 gat zonder blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 14 mm
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
IP69 conform aan NF C 20-010
IP69K
|
Complementair
Aantal verticale rijen
|
1
|
Net weight
|
0,605 kg
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan IEC 60536
Klasse I conform aan NF C 20-030
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
769 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|