|
|
|
XARS12D18H
Harmony eXLhoist - Zender / ontvanger - 2400MHz - IP65 - Advanced plug
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony eXLhoist
|
Product or component type
|
Controlestation
|
Device short name
|
XARS
|
Type hangende drukknopkast
|
Draadloos
|
Productspecifieke toepassing
|
Materiaalbehandeling
Heftoepassingen
|
Aantal kanalen
|
50
|
Toepassing controlestation
|
Stopfunctie: maximum SIL 2 (can reach PL d/category 3) conform aan EN/IEC 62061
Stopfunctie: maximum SIL 2 (can reach PL d/category 3) conform aan EN/ISO 13849-1
Noodstopfunctie: maximum SIL 3 (can reach PL e/category 4) conform aan EN/IEC 62061
Noodstopfunctie: maximum SIL 3 (can reach PL e/category 4) conform aan EN/ISO 13849-1
Bewegingsfunctie: maximum SIL 1 (can reach PL c/category 1) conform aan EN/IEC 62061
Bewegingsfunctie: maximum SIL 1 (can reach PL c/category 1) conform aan EN/ISO 13849-1
Beveiligingsfunctie met beperking: maximum SIL 1 (can reach PL c/category 1) conform aan EN/IEC 62061
Beveiligingsfunctie met beperking: maximum SIL 1 (can reach PL c/category 1) conform aan EN/ISO 13849-1
|
Complementair
Samenstelling kit
|
Afstandsbediening
Basisstation
|
Werkingsafstand
|
100 m in open lucht
|
Type connector
|
Industriële aansluiting
|
Kalbelinvoer
|
Kabelwartel
|
Type communicatienetwerk
|
Draadloos: bluetooth weinig energie
|
Transmissiefrequentie
|
2,4 GHz
|
Omgeving
Radio-erkenning
|
ANATEL
ICASA
RSS
FCC
ARIB
SRRC
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % bij -20…45 °C opslag
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Bestand tegen elektrostatische ontlading - test level: 4 kV klasse B (bij contact) conforming to IEC 61000-4-2
Bestand tegen elektrostatische ontlading - test level: 8 kV klasse B (in lucht) conforming to IEC 61000-4-2
Weerstand tegen uitgestraalde elektromagnetische velden - test level: 10 V/m klasse B conforming to IEC 61000-4-3
|
Normen
|
EN/IEC 60204-1 veiligheid
EN/ISO 13849-1 veiligheid
EN/IEC 62061 veiligheid
EN/IEC 61508 veiligheid
EN/ISO 13850 veiligheid
EN/IEC 60204-32 heftoepassingen
EN 13557 heftoepassingen
EN 12077-2 heftoepassingen
EN 15011 heftoepassingen
EN 14439 heftoepassingen
EN 14492 heftoepassingen
ETSI EN 301 489-1 radio
ETSI EN 301 489-3 radio
ETSI EN 301 489-17 radio
ARIB STD-T81 radio
|
Productcertificaten
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,5 cm
|
Package 1 Width
|
28,7 cm
|
Package 1 Length
|
30,7 cm
|
Package 1 Weight
|
2,52 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
5,885 kg
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|