|
|
|
XBKP61130G31E
Zelio - Op/af-teller met voorinstelling - LCD-display 6 cijfers
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Zelio Count
|
Product or component type
|
Multifunctionele teller
|
Bijkomende informatie
|
Snelheidsmeter
Partijteller
Preselectieteller
Chronometer
|
Type display
|
LCD
|
Formaat
|
48 x 48 mm
|
Displaycijfers
|
6 cijfers
|
Telfrequentie
|
5000 Hz
Bidirectionele telling 2500 Hz
|
Reset
|
Elektrische reset
Handmatig
Automatische reset
|
Telvermogen
|
- 99 999...999 999
|
Complementair
Us nominale voedingsspanning
|
115 V AC 50/60 Hz Us +/- 10 %
|
Stroomvoorziening voor sensor
|
12…24 V DC bij <= 50 mA
|
Stroomverbruik
|
50 mA bij 115 V AC
|
Discrete uitgangsstroom
|
10 mA
|
Outputtype
|
Omschakeling relais terugzetten responstijd: 5 ms 5...250 V AC, 0,01…1 A
Omschakeling relais terugzetten responstijd: 5 ms 5...30 V DC, 0,01…1 A
PNP-transistor 12...24 V DC, 0,01 A
|
Vooraf ingesteld nummer
|
1
|
Telmodus
|
Richtinginputs tellen (ingangsweerstand 5 kOhm)
Differentieelinputs (ingangsweerstand 5 kOhm)
Enkele tellerinput (ingangsweerstand 5 kOhm)
Enkele teller met fasediscriminator (ingangsweerstand 5 kOhm)
Opsominputs (ingangsweerstand 5 kOhm)
|
Tijdsbereik
|
0...99 h 59 mn 59 s
0...99.999,9 s
0...99.999,9 mn
0...99.999,9 h
|
Minimale pulsduur
|
0,0001 s bij 5000 Hz telfrequentie
0,017 s bij 30 Hz telfrequentie
|
Materiaal
|
Zelfblussend
|
Mounting mode
|
Verzonken montage
|
Mounting support
|
Paneelmontage
|
Bevestigingsmethode
|
Met zelfsluitende klem met stelschroef
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroef aansluitblok
|
Analoog uitgangsbereik
|
5...250 V
12...24 V
<= 10 mA
10...1000 mA
5...30 V
|
Digitaal ingangstype
|
NPN of PNP
|
Digitale uitgangsfunctie
|
2 OC
|
Aantal digitale uitgangen
|
3
|
Height
|
48 mm
|
Net weight
|
0,25 kg
|
Width
|
48 mm
|
Omgeving
Standards
|
EN 50082-2
EN 50081-2
EN 61010
|
Product certifications
|
cURus
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
0…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
1 gn (f = 10…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn voor 18 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 60536
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
11,8 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
388 g
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|