|
|
|
XCKJ10559H29
XCKJ - Standschakelaar - Thermoplastische ronde hefboom 6mm - 1M+1V - Snap - M20
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Naam serie
|
Standaard formaat
|
Product or component type
|
Standschakelaar
|
Device short name
|
XCKJ
|
Sensorontwerp
|
Form D conform aan CENELEC EN 50041
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Koptype
|
Kop met draaibeweging
|
Materiaal
|
Metaal
|
Materiaal lichaam
|
Zamak
|
Materiaal kop
|
Zamak
|
Bevestigingsmethode
|
Met behuizing
|
Beweging van bedieningskop
|
Rotator
|
Type operator
|
Terugverende ronde staafhendel thermoplast ronde stang 6 mm, L = 200 mm
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering, 1 of 2 programmeerbare richtingen
|
Ingang kabel
|
1 getapte ingang voor kabelwartel M20 x 1.5, buitendiameter kabel: 7…13 mm
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Momentactie
|
Complementair
Bediening schakelaar
|
Met eender welk bewegend deel
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Aantal stappen
|
1
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Minimum koppel voor uitschakeling
|
0,25 N.m
|
Maximale activeringssnelheid
|
1,5 m/s
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
10 A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60664
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische duurzaamheid
|
5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mechanical durability
|
30000000 cycles
|
Width
|
40 mm
|
Height
|
77 mm
|
Depth
|
44 mm
|
Net weight
|
0,485 kg
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Omgeving
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan IEC 61140
Klasse I conform aan NF C 20-030
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Product certifications
|
CCC
CSA
UL
|
Standards
|
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60204-1
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
5,700 cm
|
Package 1 Length
|
20,700 cm
|
Package 1 Weight
|
482,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,162 kg