|
|
|
XCKN2539P20
XCKN - Standschakelaar - Thermopl. roller hefboom - Ø50mm - 1M+1V - Slow - M20
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Naam serie
|
Standaard formaat
|
Product or component type
|
Standschakelaar
|
Device short name
|
XCKN
|
Sensorontwerp
|
Compact
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Koptype
|
Kop met draaibeweging
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Materiaal lichaam
|
Kunststof
|
Materiaal kop
|
Kunststof
|
Bevestigingsmethode
|
Met behuizing
|
Beweging van bedieningskop
|
Rotator
|
Type operator
|
Terugverende hefboom met rol thermoplast diameter rolletje 50 mm
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering, 2 richtingen
|
Ingang kabel
|
1 getapte ingang voor kabelwartel M20 x 1.5, buitendiameter kabel: 7…13 mm
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Trage verbreking, break before make
|
Complementair
Bediening schakelaar
|
Met 30° nok
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimum koppel voor uitschakeling
|
0,1 N.m
|
Maximale activeringssnelheid
|
1,5 m/s
|
Aanduiding contactcode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60664
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische duurzaamheid
|
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mechanical durability
|
10000000 cycles
|
Width
|
30 mm
|
Height
|
126 mm
|
Depth
|
47 mm
|
Net weight
|
0,2 kg
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Omgeving
Schokbestendigheid
|
45 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04 conform aan EN 50102
|
Overvoltage category
|
Klasse II conform aan IEC 61140
Klasse II conform aan NF C 20-030
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Product certifications
|
UL
CSA
CCC
|
Standards
|
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60204-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11 cm
|
Package 1 Width
|
16 cm
|
Package 1 Length
|
31 cm
|
Package 1 Weight
|
101 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
11 cm
|
Package 2 Width
|
16 cm
|
Package 2 Length
|
31 cm
|
Package 2 Weight
|
2,02 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,773 kg