|
|
|
XCKT2111P16
XCKT - Standschakelaar - Metalen schakelnok met nitril omh. - 1M+1V - Snap - M16
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Naam serie
|
Standaard formaat
|
Product or component type
|
Standschakelaar
|
Device short name
|
XCKT
|
Sensorontwerp
|
Compact
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Koptype
|
Kop met schakelnok
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Materiaal lichaam
|
Kunststof
|
Materiaal kop
|
Zamak
|
Bevestigingsmethode
|
Met behuizing
|
Beweging van bedieningskop
|
Lineair
|
Type operator
|
Terugverende rolplunjer metaal met nitrilbeschermkapje
|
Type benadering
|
Verticale benadering, 1 richting
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Momentactie
|
Complementair
Bediening schakelaar
|
Aan het einde
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Ingang kabel
|
2 getapte ingangen voor kabelwartel M16 x 1.5, buitendiameter kabel: 4…8 mm
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimale kracht voor positieve opening
|
45 N
|
Minimale kracht voor uitschakelen
|
15 N
|
Minimale activeringssnelheid
|
0,01 m/min
|
Maximale activeringssnelheid
|
0,5 m/s
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
0,1 mm op de uitschakelpunten met 1 miljoen bedrijfscycli
|
Aanduiding contactcode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60664
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische duurzaamheid
|
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mechanical durability
|
15000000 cycles
|
Width
|
58 mm
|
Height
|
51 mm
|
Depth
|
30 mm
|
Net weight
|
0,1 kg
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Omgeving
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP67 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04 conform aan EN 50102
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 61140
Klasse II conform aan NF C 20-030
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Product certifications
|
UL
CSA
CCC
|
Standards
|
UL 508
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
92,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,001 kg