|
|
|
XCKVR54D1H29
XCKVR - Standschakelaar - Gekruiste stang 6mm - 2xVerbreekcontact - Slow - M20
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
OsiSense XC
|
Naam serie
|
Speciaal formaat
|
Product or component type
|
Standschakelaar
|
Productspecifieke toepassing
|
Hijsen + mechanische handling
|
Device short name
|
XCKMR
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Koptype
|
Kop met draaibeweging
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Materiaal lichaam
|
(PBT+PC)-GF30 FR
|
Materiaal kop
|
(PBT+PC)-GF30 FR
|
Bevestigingsmethode
|
Met behuizing
|
Beweging van bedieningskop
|
Rotator
|
Type operator
|
Hendel met gekruiste stangen metaal vierkante stang 6 mm, L = 200 mm
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering, 2 richtingen
|
Ingang kabel
|
1 ingang schroefdraad en 2 uitbreekopeningen voor M20 x 1,5 kabelwartel, buitendiameter kabel: 7…13 mm
|
Aantal polen
|
4
|
Type en samenstelling contacten
|
2 x (2 NC)
|
Werking contacten
|
Trage verbreking, verschoven
|
Complementair
Bediening schakelaar
|
Met eender welk bewegend deel
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Aantal stappen
|
5 elektrische posities
|
Contactblok per richting (controlecircuit)
|
1 per richting
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimaal koppel voor positieve opening
|
0,75 N.m
|
Minimum koppel voor uitschakeling
|
0,5 N.m
|
Minimale activeringssnelheid
|
6 m/min
|
Maximale activeringssnelheid
|
1,5 m/s activeringspunt op de stang tussen 65 en 95 mm
|
Maximale fasehoek
|
-180 °
180 °
|
Aanduiding contactcode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60664
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Width
|
200 mm
|
Height
|
200 mm
|
Depth
|
57 mm
|
Net weight
|
0,32 kg
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Omgeving
Schokbestendigheid
|
50 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04 conform aan IEC 62262
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 60536
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Product certifications
|
UL
CSA
CCC
CE
|
Standards
|
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,7 cm
|
Package 1 Length
|
19,5 cm
|
Package 1 Weight
|
380,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,883 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
80,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
52,26 kg