|
|
|
XCMD2102L3
XCMD- Standschakelaar - Stalen rolstoter - 1M+1V - Snap action - 3m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Naam serie
|
Standaard formaat
|
Product or component type
|
Standschakelaar
|
Device short name
|
XCMD
|
Sensorontwerp
|
Miniatuur
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Koptype
|
Kop met schakelnok
|
Materiaal
|
Metaal
|
Materiaal lichaam
|
Zamak
|
Materiaal kop
|
Zamak
|
Bevestigingsmethode
|
Met behuizing
|
Beweging van bedieningskop
|
Lineair
|
Type operator
|
Terugverende rolplunjer metaal
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering, 2 richtingen
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Momentactie
|
Complementair
Bediening schakelaar
|
Met 30° nok
|
Elektrische aansluiting
|
Verwijderbare kabelconnector
|
Kabellengte
|
3 m
|
Samenstelling kabel
|
5 x 0,75 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PvR
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimale kracht voor positieve opening
|
35 N
|
Minimale kracht voor uitschakelen
|
7 N
|
Maximale activeringssnelheid
|
0,5 m/s
|
Aanduiding contactcode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V (vervuilingsgraad 3) conform aan UL 508
400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-5-1
300 V (vervuilingsgraad 3) conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV conform aan IEC 60664
4 kV conform aan IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
6 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische duurzaamheid
|
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mechanical durability
|
10000000 cycles
|
Width
|
30 mm
|
Height
|
50 mm
|
Depth
|
16 mm
|
Omgeving
Schokbestendigheid
|
25 gn voor 18 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Overvoltage category
|
Klasse I
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Product certifications
|
UL
CSA
|
Standards
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
334,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
240
|
Package 2 Height
|
60,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
240,0 cm
|
Package 2 Weight
|
82,08 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
11,053 kg