|
|
|
XCSDMR790L01M12
XCSDMP - Gecodeerde magneetschakelaar - 2xVerbreekcontact - Verdeeld - M12 0,15m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Product or component type
|
Gecodeerde magnetische schakelaar
|
Naam component
|
XCSDMR
|
Ontwerp
|
Cilindrisch
|
Formaat
|
Ø 30 x 38,5 mm
|
Type en samenstelling contacten
|
2 NC
|
Werking contacten
|
Trapsgewijs
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Elektrische aansluiting
|
Aansluitstuk op vrije aansluiting
|
Type connector
|
M12
|
Kabellengte
|
0,15 m
|
Aantal polen
|
2
|
Benaderingsrichtingen
|
1 richting
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
24 V DC
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
100 V DC
|
Complementair
[Sa] verzekerde werkingsafstand
|
8 mm
|
[Sar]gewaarborgde uitschakelafstand
|
20 mm
|
Maximale [Ie] toegekende bedrijfstroom
|
100 mA
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
2,5 kV conform aan IEC 60947-5-1
|
Weerstand over aansluitklemmen
|
10 Ohm
|
Kortsluitbeveiliging
|
500 mA extern smeltpatroon type gG (gl)
|
Contact materiaal
|
Rodium
|
Elektrische levensduur
|
1200000 cycles
|
Maximale schakelspanning
|
100 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
0.1...100 mA
|
Isolatieweerstand
|
1000 MOhm
|
Uitschakelvermogen
|
10 VA
|
Schakelfrequentie
|
150 Hz
|
Veiligheidsniveau
|
Heeft bereik tot categorie 4 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan ISO 13849-1
Heeft bereik tot PL = d met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan ISO 13849-1
Heeft bereik tot SIL 3 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan IEC 61508
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 50000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
|
Kast materiaal
|
Thermoplastisch PBT
|
Kabelmateriaal
|
PVC
|
Diameter
|
30 mm
|
Lengte
|
39 mm
|
Net weight
|
0,146 kg
|
Omgeving
Standards
|
ISO 12100
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 14119
|
Product certifications
|
CSA
UL
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…85 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trilling bestendigheid
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 mT
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
97,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,193 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|