Hoofd
Range of product
|
Harmony XD2
|
Product or component type
|
Complete joystick-besturing
|
Device short name
|
XD2
|
Bevestigingsdiameter
|
30 mm
|
Kraag materiaal
|
Verchroomd metaal
|
Complementair
Informatie positie operator
|
Alle posities
|
Groef per richting
|
1
|
Informatie richting operator
|
2 richtingen
|
Type en samenstelling contact
|
1 C/O voor momentactie
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 bij 127 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 bij 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 bij 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
|
Aanduiding contactcode
|
A600-Q600
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan IEC 61140
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Bevestigingspunt
|
60 x 100 mm
|
Terug
|
Tot 0 positie
|
Hoogte
|
161 mm
|
Depth
|
68 mm
|
Gewicht product
|
0,23 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-5-1
|
Product certifications
|
CSA
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Package 1 Weight
|
273,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,938 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|