Hoofd
Range of product
|
Harmony XD2
|
Product or component type
|
Complete joystick-besturing
|
Device short name
|
XD2
|
Bevestigingsdiameter
|
22 mm
|
Kraag materiaal
|
Verchroomd metaal
|
Complementair
Ui nom isolatiespanning
|
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan UL 508
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan EN/IEC 60947-1
|
Informatie positie operator
|
Alle posities
|
Groef per richting
|
1
|
Informatie richting operator
|
2 richtingen
|
Type en samenstelling contact
|
1 NO voor Tijdvertraagd
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, AC-15 bij 127 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13 bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13 bij 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13 bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, AC-15 bij 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
|
Aanduiding contactcode
|
A600-Q600
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan IEC 61140
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Bevestigingspunt
|
30 x 85 mm
|
Terug
|
Zonder
|
Height
|
122 mm
|
Depth
|
40 mm
|
Net weight
|
0,115 kg
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
3 A bij 240 V, AC-15, A300
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Product certifications
|
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 40…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
20 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,4 cm
|
Package 1 Length
|
3,8 cm
|
Package 1 Weight
|
132,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,666 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|