|
|
|
XDAL11131
Zwenkschakelaar analoog
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XDA
|
Product or component type
|
Voorbekabelde enkele as zwenkschakelaarbesturing
|
Device short name
|
XDA
|
Type uitgangssignaal
|
Analoog
|
Kraag materiaal
|
Verchroomd metaal
|
Bijkomende informatie
|
Met blanco bijschriftplaat
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Mechanische vergrendeling
|
Mechanische vergrendeling zonder nulstand
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC
|
Stroomverbruik
|
<= 25 mA bij 26 °
4 mA in nulpositie
|
Type bescherming
|
Beveiliging omgekeerde polariteit
Kortluitingsbescherming op uitgang
|
Complementair
Bevestigingsdiameter
|
22 mm
|
Net weight
|
0,15 kg
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Operator profiel
|
Bedieningsas
|
Informatie richting operator
|
2 richtingen
|
Maximale fasehoek
|
26 ° (+/- 1 °)
|
Mechanical durability
|
3000000 cycles
|
Bedieningskracht
|
10 N bij 26 °
3,5 N bij 3 °
|
Montagesteun
|
Paneel - dikte: 1…4,5 mm
|
Kabellengte
|
0,5 m
|
Sectie draad
|
0,2 mm²
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 60536
Klasse II conform aan NF C 20-030
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60536
IP65 conform aan NF C 20-010
|
Standards
|
NF C 63-140
VDE 0660-200
IEC 60337-1
|
Trilling bestendigheid
|
13 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,400 cm
|
Package 1 Width
|
8,800 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
171,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,400 kg