|
|
|
XE2NP2151
XE2N - Contactblok voor standschakelaar - 1M+1V - Slow break, break before make
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Naam serie
|
Standaard formaat
|
Product or component type
|
Contactblok eindschakelaar
|
Device short name
|
XE2N
|
Bijbehorende behuizing
|
ZCKM5
ZCKL5
ZCP25
ZCKJ5
ZCD25
ZCKS5
ZCKJ5D
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NO + 1 NC
|
Werking contacten
|
Trage verbreking, break before make
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
XCKD
XCKS
XCR
XCKJ
XCKL
XCKM
XCKP
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Contact materiaal
|
Contacten geplatineerd zilver
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimale activeringssnelheid
|
6 m/min
|
Aanduiding contactcode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 mOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60664
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische duurzaamheid
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,300 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
5,800 cm
|
Package 1 Weight
|
21,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,362 kg