|
|
|
XE2SP2151
XE2S - Contactblok voor standschakelaar - 1M+1V - Snap action
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Naam serie
|
Standaard formaat
|
Product or component type
|
Contactblok eindschakelaar
|
Device short name
|
XE2S
|
Bijbehorende behuizing
|
ZCKJ1D
ZCD21
ZCKM1
ZCKJ1
ZCKS1
ZCP21
ZCKL1
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NO + 1 NC
|
Werking contacten
|
Momentactie
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
XCKJ
XCKM
XCKL
XCKD
XCR
XCKP
XCKS
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Contact materiaal
|
Contacten geplatineerd zilver
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimale activeringssnelheid
|
0,01 mm/s
|
Aanduiding contactcode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 mOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60664
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische duurzaamheid
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,339 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
3200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
82,848 kg