|
XGCS410B101
Rfid write/read station 40x40 d.22mm m12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Product or component type
|
Compact slimme antenne
|
Naam RFID compact leesstation
|
XGCS
|
RFID-frequentie
|
13,56 MHz
|
Compatibiliteit product
|
RFID-microchip STM (CRIX4K)
RFID microchip Microelectronic (EM4135)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
RFID-microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID-microchip BINNENIN (micropass)
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC conform aan Protective Extra Low Voltage
|
Complementair
Bijbehorende tag type
|
ISO 15693 standaard labels
ISO 14443 standaard labels
Automatische detectie type label
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
19,2…29 V DC
|
Stroomverbruik
|
< 60 mA
|
Status LED
|
Communicatienetwerk: 1 LED (tweekleurig)
RFID communicatie: 1 LED (tweekleurig)
|
Markering
|
CE
|
Net weight
|
0,057 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
UL, FCC
|
Standards
|
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-2
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
Trilling bestendigheid
|
2 mm (f= 5…29,5 Hz) conform aan EN 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) conform aan EN 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 11 ms conform aan EN 60068-2-27
|
IK-beschermingsgraad
|
IK02 conform aan EN 50102
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading immuniteitstest: testniveau: 6 kV (contactontlading) , 3 conform aan IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading immuniteitstest: testniveau: 8 kV (luchtontlading) , 3 conform aan IEC 61000-4-2
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest: testniveau: 1 kV (signaalpoorten) , 3 conform aan IEC 61000-4-4
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest: testniveau: 2 kV (stroompoorten) , 3 conform aan IEC 61000-4-4
Gevoelig aan elektromagnetische velden: testniveau: 10 V/m, 3 conform aan IEC 61000-4-3
1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest: testniveau: 10 kV, 3 conform aan IEC 61000-4-5
Geleidende RF verstoringen: testniveau: 10 V, 3 conform aan IEC 61000-4-6
Magnetisch veldop power frequentie: testniveau: 30 A/m, 4 conform aan IEC 61000-4-8
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
81,0 g