|
|
|
XGSZ12E4503
OsiSense XG - Kabel, M12 - Gecodeerd naar RJ45 - Ethernet - 3m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Verbindingskabel
|
Product or component type
|
Ethernet koperen kabel
|
Compatibiliteit product
|
XUW
XGSZ33ETH
XGSZ33EIP
|
Bestemming toebehoren
|
Ethernet-netwerk
|
Complementair
Kabellengte
|
3 m
|
Transmissiesnelheid
|
100 Mbit/s
|
Supportmedium transmissie
|
2 afgeschermde twisted pairs
|
Categorie communicatienetwerk
|
5e
|
Kaliber AWG
|
AWG 26
|
Elektrische aansluiting
|
1 mannelijke connector, M12 recht stekker met 4 pennen - codeertype: D encoderen
1 mannelijke connector, RJ45 recht stekker met 4 pennen
|
Geleidermateriaal
|
Koper
|
Materiaal deksel
|
PUR
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP67
|
Standards
|
EIA/TIA-568
IEC 60754-1
ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
18,300 cm
|
Package 1 Length
|
18,500 cm
|
Package 1 Weight
|
154,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,871 kg