Schneider-Electric
XL1AC12 foto- dataprocessor
XL1AC12
Vlotterschakelaar met stang
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110317800
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Type toebehoren Drijver
Categorie toebehoren Controletoebehoren
Bestemming toebehoren Schroef eindschakelaar
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,8 cm
Package 1 Width 28,8 cm
Package 1 Length 37,8 cm
Package 1 Weight 3,889 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
contractuele waarborg
Garantie 18 months