Schneider-Electric
XL1AC129 foto- dataprocessor
XL1AC129
OsiSense XC Special - Schakelelement vlotterschakelaar / dchroefstandschakelaar
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
VANDAAG
MEI 18, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Type toebehoren Drijver
Categorie toebehoren Controletoebehoren
Bestemming toebehoren Schroef eindschakelaar
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10 cm
Package 1 Width 35 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 1,201 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop